![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482305-WEB-L.jpg)
P31+ bodemversterker B300 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ bodemversterker B300 Thvz
Ref. VG482305
EAN-nr.
3414971033221
P31+ bodemversterker B300 Thvz
Productgroep : V01
23,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-300 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 280 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
7 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER