P31+ bodemversterker B300 Rvs316L
P31+
LEGRAND
P31+ bodemversterker B300 Rvs316L
Ref. VG486015
EAN-nr.
3414971036758
P31+ bodemversterker B300 Rvs316L
Productgroep : V07
59,78 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-300 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 280 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER