P31+ bodemaftakst B150 H60 RAL9010
P31+
LEGRAND
P31+ bodemaftakst B150 H60 RAL9010
Ref. VG484832
EAN-nr.
3414971036574
P31+ bodemaftakst B150 H60 RAL9010
Productgroep : V01
297,46 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 150 mm |
Bouwvorm | T-stuk verticaal vallend dwars |
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER