![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486834-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Rvs316L
P31+
LEGRAND
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Rvs316L
Ref. VG486834
EAN-nr.
3414971036970
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Rvs316L
Productgroep : V07
387,71 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 100 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Kabelgootbreedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER