![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482751-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Thvz
Ref. VG482751
EAN-nr.
3414971033764
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Thvz
Productgroep : V01
81,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 100 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER