P31+ bochtstuk 90° B100 H100 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ bochtstuk 90° B100 H100 Sdz
Ref. VG480930
EAN-nr.
3414971029828
P31+ bochtstuk 90° B100 H100 Sdz
Productgroep : V01
71,51 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 100 mm |
Kabelgoothoogte | 100 mm |
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 0.7 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER