P31+ bochtstuk 30° B100 H60 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ bochtstuk 30° B100 H60 Sdz
Ref. VG487808
EAN-nr.
3414971040328
P31+ bochtstuk 30° B100 H60 Sdz
Productgroep : V01
44,95 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 30° |
Bouwvorm | Bocht star |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 0 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 0.95 mm |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
1 document
PEP
SELECTEER