![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341066-WEB-L.jpg)
P31+ bev.strip scheidings. B400 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ bev.strip scheidings. B400 sdz
Ref. VG341066
EAN-nr.
8714161296289
P31+ bev.strip scheidings. B400 sdz
Productgroep : V01
8,85 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Overig |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER