![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486844-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B300 H60 Rvs316L
P31+
LEGRAND
P31+ aftakstuk B300 H60 Rvs316L
Ref. VG486844
EAN-nr.
3414971037052
P31+ aftakstuk B300 H60 Rvs316L
Productgroep : V07
277,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgoot-aftakbreedte | 300 mm |
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER