![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480119-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B200 H25 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ aftakstuk B200 H25 Sdz
Ref. VG480119
EAN-nr.
3414971028388
P31+ aftakstuk B200 H25 Sdz
Productgroep : V01
49,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 27 mm |
---|---|
Kabelgoot-aftakbreedte | 200 mm |
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER