P31+ aanzetbocht universeel H60 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ aanzetbocht universeel H60 Sdz
Ref. VG481173
EAN-nr.
3414971030589
P31+ aanzetbocht universeel H60 Sdz
Productgroep : V01
32,55 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte zijwand | 60 mm |
---|---|
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER