![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-485173-WEB-B.jpg)
P31+ aanzetbocht univ. H60 RAL9010
P31+
LEGRAND
P31+ aanzetbocht univ. H60 RAL9010
Ref. VG485173
EAN-nr.
3414971036673
P31+ aanzetbocht univ. H60 RAL9010
Productgroep : V01
63,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte zijwand | 60 mm |
---|---|
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER