![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666150-LEGRAND-1000.jpg)
P2 buis PVC/metaal diam. 10mm flexibele buis RTA
RTA
LEGRAND
P2 buis PVC/metaal diam. 10mm flexibele buis RTA
Ref. 666150
EAN-nr.
3414970325204
P2 buis PVC/metaal diam. 10mm flexibele buis RTA
Productgroep : 11
12,11 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 50 m |
---|---|
Nom. diameter | 10 mm |
Nom. diameter (inch) | Overig |
Buitendiameter | 15.5 mm |
Binnendiameter | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Materiaal ommanteling 1e laag | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) | Zonder mantel |
Afdichting | Geen afdichting |
Drukvastheid | 1250 N |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-105 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Buigingsradius, statisch | 100 mm |
Kleur | Grijs |
Elektrische eigenschappen | Met geleidingseigenschappen |
Brandversnellend | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Buigweerstand | Buigzaam |
Met goedkeuring volgens UL | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER