Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P2 buis PVC/metaal di 34.5mm flexibele buis RTA

RTA LEGRAND

P2 buis PVC/metaal di 34.5mm flexibele buis RTA

Ref. 666155 EAN-nr. 3414970325242

P2 buis PVC/metaal di 34.5mm flexibele buis RTA

Productgroep : 11
45,21 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Diepte 25 m
Nom. diameter 35 mm
Nom. diameter (inch) Overig
Buitendiameter 32.5 mm
Binnendiameter 34.5 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Materiaal ommanteling 1e laag Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) Zonder mantel
Afdichting Geen afdichting
Drukvastheid 1250 N
Gebruikstemperatuur -25-105 °C
Beschermingsgraad (IP) IP65
Buigingsradius, statisch 150 mm
Kleur Grijs
Elektrische eigenschappen Met geleidingseigenschappen
Brandversnellend Ja
Explosieveilige toepassing Nee
Buigweerstand Buigzaam
Met goedkeuring volgens UL Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000044.pdf pdf (0.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina