-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Kabelinvoer
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Opb. sokkel 110V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 110V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 500V - 16A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 400V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Stekker 110V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 110V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 400V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Stekker 110V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Inb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 110V - 16A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 500V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 400V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelfiche 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW