-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Met fasewisseling
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-058141-WEB-R.jpg)
Fasenwisselaar 380V-32A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/058140-LEGRAND-1000.jpg)
Fasenwisselaar 380V -32A- 3P+A P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-057441-WEB-R.jpg)
Fasenwisselaar 380V-16A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/057440-LEGRAND-1000.jpg)
Fasenwisselaar 380V -16A- 3P+A P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057322-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontact. 16A 4P+A 400V IP 55 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057302-LEGRAND.jpg)
Inbouwcontact. 16A 4P+A 400V IP 44 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057320-LEGRAND.jpg)
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 55 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555281-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 110V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555292-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057300-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontact. 16A 2P+A 230V IP 44 met vergrendeling
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555263-WEB-R.jpg)
Opb. sokkel 500V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555251-WEB-R.jpg)
Opb. sokkel 110V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555223-WEB-R.jpg)
Koppelfiche 500V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555222-WEB-R.jpg)
Koppelfiche 500V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-058289-WEB-R.jpg)
Wandcontactd. 380V-32A-3P+N+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555211-WEB-R.jpg)
Koppelfiche 110V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-058286-WEB-R.jpg)
Wandcontactd. 200V-32A-3P+N+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/06-03-2024/02-15/058288_a.jpg)
Wandcontactdoos 380V-32A-3P+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555193-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 500V - 16A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555181-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 110V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555192-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 500V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/058284_pw_96072.jpg)
Wandcontactdoos 200V-32A-2P+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-058059-WEB-R.jpg)
Inbouwcontactdoos 400v 32a 5p Recht p17 ip44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-058054-WEB-R.jpg)
Half-inb.cont.d. 200V-32A-2P+A P17 Tempra IP44 rechte uitg.
Exclusief BTW