-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
CEE-contactdoos-32A
-
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst)
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
CEE-contactdoos-125A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Met fasewisseling
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Kabelinvoer
-
Kabelinvoer
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/555659-LEGRAND.jpg)
Opbouw contactd. 380-415V 125A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/555619-LEGRAND.jpg)
Toestelcontactd. 380-415V 125A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555658-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555618-WEB-R.jpg)
Toestelcontactd. 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/555609-LEGRAND.jpg)
Koppelstekker 380-415V 125A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-555629-WEB-R.jpg)
Rechte stekker 380-415V 125A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555608-WEB-R.jpg)
Koppelstekker 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-555628-WEB-R.jpg)
Rechte stekker 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/555689-LEGRAND.jpg)
Inbouw contactd. 380-415V 125A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555688-WEB-R.jpg)
Inbouw contactd. 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555451-WEB-R.jpg)
Opb. sokkel 110V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555514-WEB-R.jpg)
Toestelcontactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555492-WEB-R.jpg)
Inb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555519-WEB-R.jpg)
Toestelcontactd. 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-555518-WEB-R.jpg)
Toestelcontactd. 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555556-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 200-250V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555559-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/555555-LEGRAND-1000.jpg)
Opbouw contactd. 200-250V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555558-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 380-415V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555506-WEB-R.jpg)
Koppelstekker 200-250V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555509-WEB-R.jpg)
Koppelstekker 380-415V 63A 3P+N+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-058141-WEB-R.jpg)
Fasenwisselaar 380V-32A-3P+N+A P17 Tempra - IP 44
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-555554-WEB-R.jpg)
Opbouw contactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-555505-WEB-R.jpg)
Koppelstekker 200-250V 63A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW