Overspann. PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
PV
LEGRAND
Overspann. PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
Ref. 414155
EAN-nr.
3414970806871
Overspann. PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
Productgroep : L11
248,10 €
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
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Nee |
Netvorm TN-C | Nee |
Netvorm TN-C-S | Nee |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 40 kA |
Nom. spanning DC | 600 V |
Max. continuspanning DC | 720 V |
Veiligheidsniveau | 4 kV |
---|---|
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 3 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 35 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
SELECTEER