![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-414156-WEB-R.jpg)
Overspann. PV 1000Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
PV
LEGRAND
Overspann. PV 1000Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
Ref. 414156
EAN-nr.
3414970806895
Overspann. PV 1000Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules
Productgroep : L11
254,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Netvorm IT | Nee |
---|---|
Netvorm TN | Nee |
Netvorm TN-C | Nee |
Netvorm TN-C-S | Nee |
Netvorm TN-S | Nee |
Netvorm TT | Nee |
Netvorm overig | Ja |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 40 kA |
Nom. spanning DC | 1000 V |
Max. continuspanning DC | 1200 V |
---|---|
Geïntegreerde voorzekering | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
DIN-grootte | 3 TE (Rastermaat) |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 35 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 2 | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
SELECTEER