Ovaline zuil 3.2m compl. + ss kabeluitgang bev.beugel
OVALINE
LEGRAND
Ovaline zuil 3.2m compl. + ss kabeluitgang bev.beugel
Ref. 653054
EAN-nr.
3414971194984
Ovaline zuil 3.2m compl. + ss kabeluitgang bev.beugel
Productgroep : 26
493,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Ovaal |
---|---|
Uitvoering | Enkelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Ja |
Hoogtenivellering | 3200 mm |
Zuilhoogte | 0-3200 mm |
Aantal inzetbare deksels | 1 |
Breedte deksel | 27 mm |
Bevestigingswijze | Montageflens |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vloermontage | Nee |
Kabelinvoer | Boven |
Doorlopend profiel | Ja |
---|---|
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur zuil | Overig |
Dekselmateriaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse deksel | Polyvinylchloride (PVC) |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur deksel | Overig |
Aantal scheidingswanden | 0 |
Nuttige doorsnede | 1000 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER