Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ovaline kit zuil L=2.7m voor Snap-on 45mm minizuil 1C alu

OVALINE LEGRAND

Ovaline kit zuil L=2.7m voor Snap-on 45mm minizuil 1C alu

Ref. 653061 EAN-nr. 3414971195059

Ovaline kit zuil L=2.7m voor Snap-on 45mm minizuil 1C alu

Productgroep : 26
321,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Vorm zuil Ovaal
Uitvoering Enkelzijdig
Voorbedraad Nee
Verstelbaar Ja
Hoogtenivellering 2700 mm
Zuilhoogte 0-2700 mm
Aantal inzetbare deksels 1
Breedte deksel 27 mm
Bevestigingswijze Schroeven
Verplaatsbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vloermontage Nee
Kabelinvoer Boven
Doorlopend profiel Ja
Materiaal aansluitzuil Aluminium
Kwaliteitsklasse aansluitzuil Overig
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming zuil Geanodiseerd/geëloxeerd
Kleur zuil Overig
Dekselmateriaal Kunststof
Kwaliteitsklasse deksel Polyvinylchloride (PVC)
Dekselmateriaal halogeenvrij Nee
Oppervlakte deksel Geen (onbehandeld)
Kleur deksel Overig
Aantal scheidingswanden 0
Nuttige doorsnede 1000 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01606-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)