![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086182_pw_96582.jpg)
Oteo verstrooier vr bebakeningslicht - oranje
OTEO
LEGRAND
Oteo verstrooier vr bebakeningslicht - oranje
Ref. 086182
EAN-nr.
3245060861827
Oteo verstrooier vr bebakeningslicht - oranje
Productgroep : 39
6,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bevestigingswijze | Overig |
Kleur | Oranje |
Bedrukt | Nee |
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 22 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-581345
(0.1 Mo)
SELECTEER