![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086057-WEB-R.jpg)
Oteo verdeeldoos volledig mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo verdeeldoos volledig mechanisme
Ref. 086057
EAN-nr.
3245060860578
Oteo verdeeldoos volledig mechanisme
Productgroep : 39
9,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Overig |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 30.1 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER