Oteo tweepolige schakelaar volledig mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo tweepolige schakelaar volledig mechanisme
Ref. 086003
EAN-nr.
3245060860035
Oteo tweepolige schakelaar volledig mechanisme
Productgroep : 39
20,18 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Kleur schakelelement | Wit |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4412
(0.67 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.01190
(0.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
SELECTEER