Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - volledig

OTEO LEGRAND

Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - volledig

Ref. 086059 EAN-nr. 3245060860592

Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - volledig

Productgroep : 39
19,38 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 5E
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 37 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Inbouwdiepte 0 mm
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 10-16 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Rigid to break
Hartafstand verticale bevestiging 47.4-53.5 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 41.3-53.5 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00205FR-03.pdf pdf (1.27 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03440AB.pdf pdf (1.25 Mo)
Technische fiche
F00205EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01229-V02.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-01229-V02.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst