![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031456-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
DLP
LEGRAND
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Ref. 031456
EAN-nr.
3245060314569
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Productgroep : 23
8,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte plintgoot | 16 mm |
---|---|
Diepte plintgoot | 40 mm |
Uitgerust met | Geen |
Montagewijze installatie-eenheid | Standaard |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Decor | Geen |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
8 documenten