Dit product is niet meer beschikbaar
Oteo contactdoos tel. Belgacom winkelverk. - mech.+DLP kader
OTEO DIY
Legrand
Oteo contactdoos tel. Belgacom winkelverk. - mech.+DLP kader
Ref. 491366
EAN-nr.
3245064913669
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met volle afdekplaat |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Categorie | 3 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Ja |
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
---|---|
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 26.5 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |