![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086139-LEGRAND.jpg)
Oteo contactdoos luidspreker Samenstelbaar mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo contactdoos luidspreker Samenstelbaar mechanisme
Ref. 086139
EAN-nr.
3245060861391
Oteo contactdoos luidspreker Samenstelbaar mechanisme
Productgroep : 39
12,53 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Luidsprekeraansluiting |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met trekontlasting | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Met verlichting | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 54.53 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 56.25 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 34.33 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 0 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER