Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Oteo contactd. tel. Belgacom volledig mechanisme

OTEO LEGRAND

Oteo contactd. tel. Belgacom volledig mechanisme

Ref. 086036 EAN-nr. 3245060860363

Oteo contactd. tel. Belgacom volledig mechanisme

Productgroep : 39
20,22 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Connectortype Overig
Incl. connectoren Nee
Categorie 3
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Overig
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Separate aardingsaansluiting Ja
Met tekstveld Nee
Compatible met afdekramen van derden Nee
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Met afsluitweerstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Mechanische codering Nee
Kleurcodering Nee
Schakelmateriaalbreedte 72 mm
Schakelmateriaalhoogte 72 mm
Schakelmateriaaldiepte 26.5 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina