![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086136-WEB-R.jpg)
Oteo contactd. tel. Belgacom Samenstelbaar mechanisme
OTEO
LEGRAND
Oteo contactd. tel. Belgacom Samenstelbaar mechanisme
Ref. 086136
EAN-nr.
3245060861360
Oteo contactd. tel. Belgacom Samenstelbaar mechanisme
Productgroep : 39
19,77 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Categorie | 3 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Ja |
Met tekstveld | Nee |
Compatible met afdekramen van derden | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
---|---|
Met stofbescherming | Ja |
Met afsluitweerstand | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 72 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 72 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 26.5 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER