![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023813-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz verzonk. kop + kap zwart impulswerking - niet verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz verzonk. kop + kap zwart impulswerking - niet verlicht
Ref. 023813
EAN-nr.
3245060238131
Osmoz verzonk. kop + kap zwart impulswerking - niet verlicht
Productgroep : 62
12,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur knop | Zwart |
---|---|
Aantal commandoposities | 1 |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Type knop | Hoog |
Geschikt voor verlichting | Nee |
Met bescherming | Nee |
Met opschrift | Nee |
---|---|
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Met frontring | Nee |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Overig |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP67 |
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
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER