![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-024613-WEB-R.jpg)
Osmoz verklik. LED 230 V blauw met geïntegreerde LED
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz verklik. LED 230 V blauw met geïntegreerde LED
Ref. 024613
EAN-nr.
3414970863973
Osmoz verklik. LED 230 V blauw met geïntegreerde LED
Productgroep : 62
18,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal signaallampen | 1 |
---|---|
Kleur lens | Blauw |
Uitvoering fitting | LED |
Met lichtbron | Ja |
Nom. spanning Ue | 195.5-264.5 V |
Spanningstype | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Bouwvorm lens | Rond |
Uitvoering lens | Vlak/plat |
Gatdiameter | 22 mm |
---|---|
Met frontring | Nee |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER