Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz verh. kop d. 22 mm rood impulswerking - niet verlicht

OSMOZ LEGRAND

Osmoz verh. kop d. 22 mm rood impulswerking - niet verlicht

Ref. 023821 EAN-nr. 3245060238216

Osmoz verh. kop d. 22 mm rood impulswerking - niet verlicht

Productgroep : 62
8,87 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur knop Rood
Aantal commandoposities 1
Bouwvorm lens Rond
Gatdiameter 22.5 mm
Type knop Hoog
Geschikt voor verlichting Nee
Met bescherming Nee
Met opschrift Nee
Schakelfunctie vergrendelend Nee
Terugverend Ja
Met frontring Ja
Materiaal frontrand Kunststof
Kleur frontrand Chroom
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP66

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
023821.dwg dwg (0.06 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Overeenkomst