Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz LED verl.blok geel 230 V te bevestigen op lege doos

OSMOZ LEGRAND

Osmoz LED verl.blok geel 230 V te bevestigen op lege doos

Ref. 024274 EAN-nr. 3245060242749

Osmoz LED verl.blok geel 230 V te bevestigen op lege doos

Productgroep : 62
22,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Trafo geïntegreerd Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Ja
Met lichtbron Ja
Met geïntegreerde diode Ja
Lamphouder Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 195.5-264.5 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 195.5-264.5 V
Type stuurspanning AC
Lamptype LED
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Kleur lichtbron Geel
Bevestigingswijze Bodembevestiging

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00651FR-05.pdf pdf (1.44 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst