Osmoz knop sleutel 3 st - 45o zwart - niet verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz knop sleutel 3 st - 45o zwart - niet verlicht
Ref. 023962
EAN-nr.
3245060239626
Osmoz knop sleutel 3 st - 45o zwart - niet verlicht
Productgroep : 62
46,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal schakelstanden | 3 |
---|---|
Uitvoering van het bedieningselement | Sleutel |
Geschikt voor verlichting | Nee |
Kleur bedieningselement | Zilver |
Kleur signaallampkapje | Overig |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Schakelfunctie vergrendelend | Ja |
Terugverend | Ja |
Met frontring | Ja |
---|---|
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
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
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Overeenkomst
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER