![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024043-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz knop met hendel 2st-90o zwart - verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz knop met hendel 2st-90o zwart - verlicht
Ref. 024043
EAN-nr.
3245060240431
Osmoz knop met hendel 2st-90o zwart - verlicht
Productgroep : 62
22,15 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal schakelstanden | 2 |
---|---|
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Geschikt voor verlichting | Ja |
Kleur bedieningselement | Zwart |
Kleur signaallampkapje | Kleurloos |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Schakelfunctie vergrendelend | Ja |
Terugverend | Nee |
Met frontring | Ja |
---|---|
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
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
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER