Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz knop met hendel 2st-45o rood - verlicht

OSMOZ LEGRAND

Osmoz knop met hendel 2st-45o rood - verlicht

Ref. 024035 EAN-nr. 3245060240356

Osmoz knop met hendel 2st-45o rood - verlicht

Productgroep : 62
22,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal schakelstanden 2
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Geschikt voor verlichting Ja
Kleur bedieningselement Rood
Kleur signaallampkapje Kleurloos
Bouwvorm lens Rond
Gatdiameter 22.5 mm
Schakelfunctie vergrendelend Ja
Terugverend Nee
Met frontring Ja
Materiaal frontrand Kunststof
Kleur frontrand Chroom
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP66
Slagvastheid IK05
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
023901.dwg dwg (0.05 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Overeenkomst