![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023880-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz knop druk/draai rood d32 met noodstop - niet verllicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz knop druk/draai rood d32 met noodstop - niet verllicht
Ref. 023880
EAN-nr.
3245060238803
Osmoz knop druk/draai rood d32 met noodstop - niet verllicht
Productgroep : 62
26,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur knop | Rood |
---|---|
Bouwvorm lens | Rond |
Diameter kap | 32 mm |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
Type knop | Hoog |
Geschikt voor verlichting | Nee |
Schakelfunctie vergrendelend | Ja |
---|---|
Terugverend | Nee |
Met frontring | Nee |
Geschikt voor noodstop | Nee |
Type ontgrendeling | Draaiontgrendeling |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
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
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
PEP
SELECTEER