Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz doos met 1 opening geel uit te rusten lege doos

OSMOZ LEGRAND

Osmoz doos met 1 opening geel uit te rusten lege doos

Ref. 024201 EAN-nr. 3245060242015

Osmoz doos met 1 opening geel uit te rusten lege doos

Productgroep : 62
15,11 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal commandoposities 1
Bouwvorm behuizing Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Overig
Doorsnede opening 22.5 mm
Kleur bovendeel behuizing Geel
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Breedte 74 mm
Hoogte 74 mm
Diepte 47.9 mm
Slagvastheid IK07
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00795FR-02.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina