![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024202-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz doos - 2 openingen grijs uit te rusten lege doos
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz doos - 2 openingen grijs uit te rusten lege doos
Ref. 024202
EAN-nr.
3245060242022
Osmoz doos - 2 openingen grijs uit te rusten lege doos
Productgroep : 62
18,82 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 2 |
---|---|
Bouwvorm behuizing | Opbouwbehuizing |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Doorsnede opening | 22.5 mm |
Kleur bovendeel behuizing | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
---|---|
Breedte | 74 mm |
Hoogte | 107 mm |
Diepte | 47.9 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER