![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024241-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz contactblok NG voor koppen - schroefbevest.
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz contactblok NG voor koppen - schroefbevest.
Ref. 024241
EAN-nr.
3245060242411
Osmoz contactblok NG voor koppen - schroefbevest.
Productgroep : 62
5,49 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V | 3 A |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Uitvoering | Opzetbaar en integreerbaar |
Montagewijze | Bodembevestiging |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEER