![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023770-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compleet verklikker wit 12-24V
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compleet verklikker wit 12-24V
Ref. 023770
EAN-nr.
3245060237707
Osmoz compleet verklikker wit 12-24V
Productgroep : 62
18,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal signaallampen | 1 |
---|---|
Kleur lens | Kleurloos |
Uitvoering fitting | LED |
Met lichtbron | Ja |
Nom. spanning Ue | 10.8-26.4 V |
Spanningstype | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Bouwvorm lens | Rond |
Uitvoering lens | Vlak/plat |
Gatdiameter | 22 mm |
---|---|
Met frontring | Nee |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER