Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz compleet verklikker rood 230V

OSMOZ LEGRAND

Osmoz compleet verklikker rood 230V

Ref. 023791 EAN-nr. 3245060237912

Osmoz compleet verklikker rood 230V

Productgroep : 62
33,83 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal signaallampen 1
Kleur lens Rood
Uitvoering fitting LED
Met lichtbron Ja
Nom. spanning Ue 195.5-264.5 V
Spanningstype AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Bouwvorm lens Rond
Uitvoering lens Vlak/plat
Gatdiameter 22 mm
Met frontring Nee
Materiaal frontrand Kunststof
Kleur frontrand Zwart
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK05
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Geschatte levensduur van de gloeilamp 50000 h

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
024161.dwg dwg (0.1 Mo)