![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023765-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-24V-verl
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-24V-verl
Ref. 023765
EAN-nr.
3245060237653
Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-24V-verl
Productgroep : 62
54,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 2 |
---|---|
Type knop | Hoog |
Kleur knop | Rood/groen |
Bouwvorm lens | Ovaal |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Geschikt voor verlichting | Ja |
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Voedingsspanning lamp | 24 V |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Met frontring | Ja |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER