Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-230V-ver
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-230V-ver
Ref. 023767
EAN-nr.
3245060237677
Osmoz compl.dubbele knop NO+NG groen/rood-verz/verh-230V-ver
Productgroep : 62
64,93 €
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
Aantal commandoposities | 2 |
---|---|
Type knop | Hoog |
Kleur knop | Rood/groen |
Bouwvorm lens | Ovaal |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Geschikt voor verlichting | Ja |
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Voedingsspanning lamp | 230 V |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Met frontring | Ja |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER