Osmoz compl.druk./draai. rood NG+NO - niet verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl.druk./draai. rood NG+NO - niet verlicht
Ref. 023726
EAN-nr.
3245060237264
Osmoz compl.druk./draai. rood NG+NO - niet verlicht
Productgroep : 62
46,04 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Draaiontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Montagewijze | Inbouw |
Met verlichting | Nee |
---|---|
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Diameter kap | 40 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER