![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023701_pw_114777.jpg)
Osmoz compl. verklikker groen 130V
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl. verklikker groen 130V
Ref. 023782
EAN-nr.
3245060237820
Osmoz compl. verklikker groen 130V
Productgroep : 62
23,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal signaallampen | 1 |
---|---|
Kleur lens | Groen |
Uitvoering fitting | LED |
Met lichtbron | Ja |
Nom. spanning Ue | 119.6-149.5 V |
Spanningstype | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Bouwvorm lens | Rond |
Uitvoering lens | Vlak/plat |
Gatdiameter | 22 mm |
---|---|
Met frontring | Nee |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER