Osmoz compl drukkn. NG+NO wit verzonken - 12-24V - verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl drukkn. NG+NO wit verzonken - 12-24V - verlicht
Ref. 023750
EAN-nr.
3245060237509
Osmoz compl drukkn. NG+NO wit verzonken - 12-24V - verlicht
Productgroep : 62
38,54 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal commandoposities | 1 |
---|---|
Type knop | Vlak/plat |
Kleur knop | Kleurloos |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Geschikt voor verlichting | Ja |
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Voedingsspanning lamp | 24 V |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Met frontring | Ja |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER