Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Osmoz compl drukkn NG+NO groen verzonken - 130V - verlicht

OSMOZ LEGRAND

Osmoz compl drukkn NG+NO groen verzonken - 130V - verlicht

Ref. 023757 EAN-nr. 3245060237578

Osmoz compl drukkn NG+NO groen verzonken - 130V - verlicht

Productgroep : 62
40,97 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal commandoposities 1
Type knop Vlak/plat
Kleur knop Groen
Bouwvorm lens Rond
Gatdiameter 22.5 mm
Geschikt voor verlichting Ja
Schakelfunctie vergrendelend Nee
Terugverend Ja
Voedingsspanning lamp 130 V
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Met frontring Ja
Materiaal frontrand Kunststof
Kleur frontrand Chroom
Beschermingsgraad (IP) IP66

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
023802.dwg dwg (0.1 Mo)