![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023732-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz compl. draaiknop 2 NO hendel 3 stand.terugver.midden
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl. draaiknop 2 NO hendel 3 stand.terugver.midden
Ref. 023732
EAN-nr.
3245060237325
Osmoz compl. draaiknop 2 NO hendel 3 stand.terugver.midden
Productgroep : 62
30,15 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 230 V |
Nom. continustroom Iu | 3 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER